(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPJ500
常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズ ヒジョウデンゲンソウチ

常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズ CPJ500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,451円
税込単価
23,596円

【特長】・常時商用/ラインインタラクティブUPS・管理ソフトウェアPowerP...

詳細情報を確認する

Loading...

CPJ500 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
給電方式
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPJ500

5
500
常時商用
-
165
92
278

1個

21,451( 23,596円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時商用/ラインインタラクティブUPS
・管理ソフトウェアPowerPanel(R) Personal/Business付属

CPJ500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズの型番CPJ500のページです。
型番CPJ500に関する仕様情報を記載しております。

常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP1200PFCLCD JP
CP750PFCLCD JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
給電方式 代表規格 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

44,942円

( 49,436円 )
1個 -

8日目

121200ラインインタラクティブUL288100355

32,203円

( 35,423円 )
1個 -

8日目

12750ラインインタラクティブ-246100260

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました