(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチパネル eX710M

タッチパネル eX710M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
288,311円
税込単価
317,142円

この商品は、サーバーにあらゆる操作画面アプリケーションやツール終結させで一括管...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    10インチ以上
  • 最大対応解像度:
    1280×800(WXGA)
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色以上)
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    197
  • 寸法 幅(mm):
    282
  • 寸法 奥行き(mm):
    64
  • 詳細タイプ:
    タッチパネル
  • モニタ画面サイズ詳細:
    10.1インチ
  • イーサネットポート数:
    3
  • シリアル通信:
    RS-232/RS-485/RS-422
  • CPU:
    64-bit RISC quad core-1.6GHz
  • OS:
    Linux
  • Codesys:
    可能
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP66(前面)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

【仕様】

イーサネットポート3
Codesys可能
CPU64-bit RISC quad core - 1.6 GHz
Operating SystemLinux 
Flash8 GB
RAM2 GB
USB2 (Host V2.0, max. 500 mA)
シリアルポート1 (RS-232, RS-485, RS-422, software configurable) 最大3シリアルポート プラグインモジュール
CANバス増設
増設2 スロット プラグインモジュール
画面サイズ10.1“ TFT 16:9 LED - 16M 1280x800 WXGA,
輝度500 cd/m2
Docker対応可能
入力電圧DC24V
 

【特徴】

強力なHMI、PLC、ゲートウェイとして使用でき、高性能、高解像度のマルチタッチPCAPガラス・ディスプレイは、耐傷性、耐UV性、耐薬品性に優れています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX710M

10

1個

288,311( 317,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この商品は、サーバーにあらゆる操作画面アプリケーションやツール終結させで一括管理する最新のシステム構成に適合し、HMIのフリーロケーションを実現します。
画期的なUIを提供し、優れたデザインと堅牢性を備えています。

Loading...

EX710Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル eX710Mの型番EX710Mのページです。
型番EX710Mに関する仕様情報を記載しております。

タッチパネル eX710Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました