(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NXR-ID166C-IL2
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ NXR-□D166C-IL2

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ NXR-□D166C-IL2 NXR-ID166C-IL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,835円
税込単価
72,419円

生産設備の立ち上げ・保守の工数の削減、および安定稼働に貢献する機能を搭載。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NXR-ID166C-IL2 解除

Loading...

NXR-ID166C-IL2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力点数(点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NXR-ID166C-IL2

16

1個

65,835( 72,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生産設備の立ち上げ・保守の工数の削減、および安定稼働に貢献する機能を搭載。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NXR-ID166C-IL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ NXR-□D166C-IL2の型番NXR-ID166C-IL2のページです。
型番NXR-ID166C-IL2に関する仕様情報を記載しております。

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ NXR-□D166C-IL2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NXR-CD166C-IL2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力点数
(点)

75,311円

( 82,842円 )
1個 -

1日目

16(入出力可変)

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました