(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
141,645円
税込単価
155,810円

生産設備の立ち上げ・保守の工数の削減、および安定稼働に貢献する機能を搭載。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リモートI/O局
  • 制御系ネットワーク種類:
    その他
  • 付加機能:
    通信機能
  • 接続端子:
    コネクタ
  • 取付方法:
    ネジ取付
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • 制御系ネットワーク種類詳細:
    EtherNet/IP
  • 詳細タイプ:
    EtherNet/IP対応 IO-Linkマスタユニット
  • ポート数:
    8
  • 保護機能:
    IP67

型番

NXR-ILM08C-EIT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NXR-ILM08C-EIT

1個

141,645( 155,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生産設備の立ち上げ・保守の工数の削減、および安定稼働に貢献する機能を搭載。

NXR-ILM08C-EITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニットの型番NXR-ILM08C-EITのページです。
型番NXR-ILM08C-EITに関する仕様情報を記載しております。

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました