(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NYS-3KN
複巻トランス NYS-Nシリーズ POWER SUPPLY TRANSFORMER

複巻トランス NYS-Nシリーズ NYS-3KN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,890円
税込単価
51,579円

複巻、NYS-Nシリーズのトランスです。【特長】・絶縁性・電気特性に優れ、小型...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • シールド:
  • ケース有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NYS-3KN 解除

Loading...

NYS-3KN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
二次電圧(V)
絶縁種別
入出力端子形状
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NYS-3KN

3
200/220/240
100/110/115
F
[ネジ端子台] 端子台式(TB型)
190
180
200

1個

46,890( 51,579円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複巻、NYS-Nシリーズのトランスです。
【特長】
・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです
【用途】
・電気機器用電源降圧等に使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NYS-3KNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス NYS-Nシリーズの型番NYS-3KNのページです。
型番NYS-3KNに関する仕様情報を記載しております。

複巻トランス NYS-Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NYS-150N
NYS-1KN
NYS-200N
NYS-500N
NYS-50N
NYS-750N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)
一次電圧
(V)
二次電圧
(V)
絶縁種別 入出力端子形状 高さ
(mm)
寸法 横
(mm)
奥行き
(mm)

7,980円

( 8,778円 )
1個 -

11日目

0.15200/220/240100/110/115E[ネジ端子台] 端子台式(TB型)10796115

19,890円

( 21,879円 )
1個 -

11日目

1200/220/240100/110/115B[ネジ端子台] 端子台式(TB型)157153125

8,880円

( 9,768円 )
1個 -

11日目

0.2200/220/240100/110/115E[ネジ端子台] 端子台式(TB型)115105110

15,890円

( 17,479円 )
1個 -

11日目

0.5200/220/240100/110/115B[ネジ端子台] 端子台式(TB型)125115115

5,880円

( 6,468円 )
1個 -

11日目

0.05200/220/240100/110/115E[ネジ端子台] 端子台式(TB型)9076105

17,890円

( 19,679円 )
1個 -

11日目

0.75200/220/240100/110/115B[ネジ端子台] 端子台式(TB型)141134120

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました