(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UP-50N
複巻トランス UP-Nシリーズ POWER SUPPLY TRANSFORMER

複巻トランス UP-Nシリーズ UP-50N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

複巻、UP-Nシリーズのトランスです。【特長】・絶縁性・電気特性に優れ、小型・...

詳細情報を確認する

Loading...

UP-50N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-50N

0.05
E
90
76
100

1個

4,680( 5,148円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複巻、UP-Nシリーズのトランスです。
【特長】
・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです
【用途】
・電気機器用電源昇圧等に使用いただけます

UP-50Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス UP-Nシリーズの型番UP-50Nのページです。
型番UP-50Nに関する仕様情報を記載しております。

複巻トランス UP-Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UP-150N
UP-1KN
UP-200N
UP-2KN
UP-300N
UP-750N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)
絶縁種別 高さ
(mm)
寸法 横
(mm)
奥行き
(mm)

6,980円

( 7,678円 )
1個 -

11日目

0.15E9886110

19,890円

( 21,879円 )
1個 -

11日目

1B157153125

7,880円

( 8,668円 )
1個 -

11日目

0.2E10796115

33,890円

( 37,279円 )
1個 -

11日目

2F185177195

9,680円

( 10,648円 )
1個 -

11日目

0.3E115105115

16,890円

( 18,579円 )
1個 -

11日目

0.75B141134120

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました