(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S8VK-WB48024
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB SWITCHING POWER SUPPLY

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB S8VK-WB48024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,486円
税込単価
50,035円

【特長】・三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus...

詳細情報を確認する

型番

S8VK-WB48024 解除

Loading...

S8VK-WB48024 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
容量(W)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S8VK-WB48024

480
20
65
122.5

1個

45,486( 50,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減

Loading...

S8VK-WB48024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WBの型番S8VK-WB48024のページです。
型番S8VK-WB48024に関する仕様情報を記載しております。

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S8VK-WB24024
S8VK-WB96024
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(W)
定格出力電流(シングルのみ)
(A)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)

31,421円

( 34,563円 )
1個 -

1日目

2401055122.6

80,199円

( 88,219円 )
1個 -

1日目

96040118122.5

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました