(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NX502-1400
マシンオートメーションコントローラ NX5

マシンオートメーションコントローラ NX5 NX502-1400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
637,875円
税込単価
701,663円

最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースレス
  • プログラム容量(B):
    80M
  • 変数容量(B):
    4M(保持属性あり)/256M(保持属性なし)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • NX502 CPUユニットには、エンドカバー形NX-END02(1個)を付属しています。
  • バッテリは工場出荷時には内蔵されていません。

型番

NX502-1400 解除

Loading...

NX502-1400 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モーション軸数
使用実軸最大数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX502-1400

32軸
32軸

1個

637,875( 701,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • NX502 CPUユニットには、エンドカバー形NX-END02(1個)を付属しています。
  • バッテリは工場出荷時には内蔵されていません。

NX502-1400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンオートメーションコントローラ NX5の型番NX502-1400のページです。
型番NX502-1400に関する仕様情報を記載しております。

マシンオートメーションコントローラ NX5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NX502-1300
NX502-1500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モーション軸数 使用実軸最大数

490,455円

( 539,501円 )
1個 -

1日目

16軸16軸

926,827円

( 1,019,510円 )
1個 -

1日目

64軸64軸

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました