(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
リアルタイムLinuxオペレーティングシステムを搭載したコントローラ100はユ...
種類 | スタンドアロン | 通信 | Modbus(TCP・UDP)、EtherCAT(R)マスタ、EtherNet/IP(TM)アダプタ(スレーブ)、BACnet/IP(BACnet/IPの利用には、追加のライセンスが必要です)、EtherNet/IP(TM)スキャナー、Modbus(R) RTU、RS-485インタフェース、OPC UA クライアント/サーバ、MQTT、テレコントロールプロトコル(デバイス上に追加のライセンスを必要とします) |
---|---|---|---|
オペレーティングシステム | リアルタイムLinux(RT-Preempt patch付) | CPU | Cortex A7、650MHz |
ボーレート | 10/100Mbit/s(ETHERNET) | メインメモリ(RAM) | 512MB |
制御 | 動作モードスイッチ(RUN・STOP・RESET)、リセットボタン | 電源電圧(V) | DC24 |
デジタル入力点数 | 8 | デジタル出力点数 | 4 |
アナログ入力点数 | 2 | アナログ出力点数 | 2 |
測定入力点数 | 2 | 温度範囲(℃) | -60~350(Pt1000・Ni1000) |
幅(mm) | 108 | 高さ(mm) | 90 |
取り付けタイプ | DIN35レール | 規格 | CE、UL、CUL |
使用周囲温度(℃) | -25~+60 | RoHS ? | 10 |
【特徴】
【製品仕様】
技術仕様 | |
---|---|
通信 | Modbus (TCP, UDP) EtherCAT® マスタ EtherNet/IPTM Adapter (slave) BACnet/IPの利用には, 追加のライセンスが必要です EtherNet/IPTM Scanner Modbus® RTU RS-485 インタフェース OPC UA Server/Client MQTT テレコントロールプロトコル (デバイス上に追加のライセンスを必要とします) |
Ethernet プロトコル | FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH DHCP DNS NTP |
可視化 | Web-Visu |
オペレーティングシステム | リアルタイム Linux (RT-Preempt patch 付) |
CPU | Cortex A7; 650 MHz |
プログラム言語 IEC 61131-3に準拠 | Instruction List (IL) ラダーダイアグラム (LD) Function Block Diagram (FBD) コンティニュアスファンクションチャート (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
プログラム環境 | CODESYS V3.5 Node-RED |
設定オプション | WAGO ソリューションビルダー CODESYS V3.5 Ethernet Settings WEB ベース管理 WAGOアップロード |
ボーレート (通信 / フィールドバス 1 ) | 10/100 Mbit/s |
ボーレート | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
伝送媒体 (通信 / フィールドバス) | ETHERNET: ツイストペア S-UTP; 100 Ω; カテゴリ 5; 最大ケーブル長 100 m |
メインメモリ (RAM) | 512 MB |
内部メモリ (フラッシュ) | 4096 MB |
不揮発性ハードウェアメモリ | 128 KB |
プログラムメモリ | 32 MB |
データメモリ | 128 MB |
不揮発性ソフトウェアメモリ | 128 KB |
メモリカードのタイプ | microSD 最大 32 GB (全ての特性の保証対象は動作確認済SDカード WAGO 製メモリカードと接続した場合にのみ有効となります) |
メモリカードスロット | プッシュ・プッシュ機構 |
表示器 | LED (SYS, RUN), red/green: Status of system; LED (USR) red/green: User programmable status (can be used via CODESYS library); LED (SD) orange: Status of microSD; LED (LNK/ACT) green: Network connection via ports 1 … 2; LED (DI1 … 8) green: Status of in- puts;LED (DO1 … 4) green: Status of outputs |
制御 | 動作モードスイッチ(RUN, STOP, RESET);リセットボタン |
電源電圧 (システム) | 24 VDC (-15 … +20 %); プラグインコネクタ経由 (picoMAX® 3.5; Push-in CAGE CLAMP®接続) |
消費電流 (システム), 最大 | 500 mA |
電源電圧 (フィールド) | 24 VDC (-15 … +20 %); プラグインコネクタ経由 (picoMAX® 3.5; Push-in CAGE CLAMP®接続) |
最大消費電流 (フィールド側) | 2000 mA |
絶縁 | 1250 V (DC 1 min., between system and field level (digital outputs)) |
デジタル入力点数 | 8 |
入力特性 | Type 3 (per EN 61131-2) |
デジタル出力点数 | 4 |
出力電流 (チャンネル毎) | 500 mA (DC) |
出力電流 | 短絡保護 |
信号種別 | 電圧 抵抗測定 |
信号種別(電圧) | 0 … 10 VDC |
アナログ入力点数 | 2 |
アナログ入力の解像度 | 16 bit |
アナログ出力点数 | 2 |
アナログ出力の解像度 | 12 bit |
負荷インピーダンス (電圧出力) | ≧ 5 kΩ |
測定入力点数 | 2 |
温度範囲 | -60 … 350 ℃, Pt1000, Ni1000 |
接続仕様 | |
接続方式:通信 / フィールドバス | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; RS-485 インタフェース: 1 x Female connector, 4-pole; Push-in CAGE CLAMP® |
接続方式:システム電源 | 1 x Female connector, 2-pole; Push-in CAGE CLAMP® |
接続方式:フィールド電源 | 2 x Female connector, 10-pole; Push-in CAGE CLAMP® |
単線 | 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
可とうより線 | 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
電線むき長さ | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 インチ |
寸法 | |
幅 | 108 mm / 4.252 インチ |
高さ | 90 mm / 3.543 インチ |
DINレール上端からの長さ | 55 mm / 2.165 インチ |
機械的仕様 | |
重量 | 190 g |
ハウジング材料 | ポリカーボネート, ポリアミド |
CE マーク | CE; UKCA |
環境要求事項 | |
使用周囲温度 | -25 … +60 ℃ |
保存周囲温度 | -40 … +85 ℃ |
保護タイプ | IP20 |
汚染度 | 2 IEC 61131-2 に準拠 |
動作高度 | 0 ~ 2000 m |
相対湿度 (結露なし) | 95% |
取付位置 | 全方向可 |
取り付けタイプ | DIN 35 レール |
耐振動性 | 1g、IEC 60068-2-6準拠 |
耐衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27準拠 |
EMC干渉耐性 | EN 61000-6-2 準拠 |
EMC干渉放射 | EN 61000-6-3 準拠 |
火災負荷 | 0 MJ |
リアルタイムLinuxオペレーティングシステムを搭載したコントローラ100はユーザーに最大限の自由を提供します。
このコンパクトなデバイスは、CODESYS V3で自由にプログラミングできます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
コンパクトタイプ コントローラ 100シリーズの型番751-9301のページです。
型番751-9301に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針