(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形

非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,900円
税込単価
31,790円

【特長】・非常停止用押ボタンスイッチを遠隔から操作する手段を携行することで、作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 送受信機を安全関連部として扱わないでください。
  • 送信機用充電器(Type-C DC5V 100mA)はお客様にてご用意ください。無線スイッチ送信機用ストラップは別売となります。
  • 2024年7月生産分より、非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形の仕様変更について、製品印字(又はラベル)、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

型番

XW1E-BS4B12PR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年7月生産分より、非常停止アシストシステムXW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形の仕様変更について、製品印字(又はラベル)、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

変更内容

対象製品のCCC認証およびSRRC認証取得にともない、製品印字(又はラベル)を下図のとおり変更いたします。

  • XW1E-BS4B12PR
変更前変更後
  • HX1T-AB1
変更前変更後

※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

識別表示

変更後の製品は個装ケースのロット番号末尾に「B」の表示をおこないます。
表示期間:2024年12月生産分まで

  • XW1E-BS4B12PR

識別例:

  • HX1T-AB1

識別例:

型番リスト

型番
種類
製品種類
仕様
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 DC30Vの時(A)
保護構造(IP)
接点構成
電源電圧(V)
端子形状
通信インターフェイス
適合電線サイズ(mm2)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XW1E-BS4B12PR

安全スイッチ / ソレノイド
操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ
パネル取付
2.5
2
IP65(パネル前面)
1a2b
DC24(ソレノイドユニット電圧)
Push-in式
-
0.2~1.5以下
TUV/CE/CCC
44.1
52.1
97.4

1個

28,900( 31,790円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常停止用押ボタンスイッチを遠隔から操作する手段を携行することで、作業者の安心感と安全性を向上させウェルビーイングに貢献します
・非常停止アシストシステムは、無線スイッチ送信機(HX1T-AB1)・無線スイッチ受信機(HX1R-AB1)・操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ(XW1E-BS4B12PR)の機器から構成されます
・無線スイッチ送信機にはバッテリを搭載し最大10日間使用可能
・Bluetooth Low Energy(2.4GHz)を使用
・無線スイッチ送信機は腕・手首にウェアラブル装着可能
・PCなどが不要な簡単セッティング

(i)ご注意

  • 送受信機を安全関連部として扱わないでください。
  • 送信機用充電器(Type-C DC5V 100mA)はお客様にてご用意ください。無線スイッチ送信機用ストラップは別売となります。
  • 2024年7月生産分より、非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形の仕様変更について、製品印字(又はラベル)、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

XW1E-BS4B12PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形の型番XW1E-BS4B12PRのページです。
型番XW1E-BS4B12PRに関する仕様情報を記載しております。

非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HX1R-AB1
HX1T-AB1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 製品種類 仕様 電流容量 AC125Vの時
(A)
電流容量 DC30Vの時
(A)
保護構造(IP) 接点構成 電源電圧
(V)
端子形状 通信インターフェイス 適合電線サイズ
(mm2)
代表規格 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

53,600円

( 58,960円 )
1個 -

2日目

関連部品無線スイッチ受信機ねじ取付、通信圏外自動停止機能装備-2IP651bDC24-Bluetooth5.2/RS485(Modbus RTU Slave)-UL/CUL/CE16015046

39,900円

( 43,890円 )
1個 -

2日目

関連部品無線スイッチ送信機ストラップ取付、プッシュロック/プルリセット、バッテリ駆動、USB TYPE-C充電式--IP65(非充電状態)-DC5(Type-C )-Bluetooth5.2(通信出力4段階切替可能)-UL/CUL/CE/SRRC52.455.238.3

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました