(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ

タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,800円 ~ 11,800円
税込価格
11,880円 ~ 12,980円

【特長】・タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替が可能・同一回路型と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    液晶
  • 取付方法:
    その他
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 時間仕様(s):
    週間式
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 出力方式:
    その他
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 縦(mm):
    110
  • 寸法 横(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    34
  • 接点構成:
    1a
  • 停電補償:
    10年間 (リチウム電池使用)
  • 端子タイプ:
    端子ネジ:M4
  • パネル加工寸法 詳細(mm):
    87×107
  • 出力方式詳細:
    タイマー出力/パルス出力/インターバル出力
  • 時間仕様詳細:
    週間式(ボックス型)
  • 定格電圧(V):
    AC100~220
  • 駆動方式:
    電子式
  • 取付方法詳細:
    露出/パネル取付
  • 電源周波数:
    50-60Hz

(i)ご注意

  • 同じ回路内でタイマー出力/パルス出力/インターバル出力の混在したプログラムは設定できません。
  • パネル取付金具別売。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
回路構成
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
同一回路(有電圧出力)
-

1個

10,800( 11,880円 )

5日目

同一回路(有電圧出力)
ブリスタパック入り

1個

11,800( 12,980円 )

5日目

別回路(無電圧出力)
-

1個

10,800( 11,880円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替が可能
・同一回路型と別回路型をラインアップ

(i)ご注意

  • 同じ回路内でタイマー出力/パルス出力/インターバル出力の混在したプログラムは設定できません。
  • パネル取付金具別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました