(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO350-XYL
ラインやアルミフレームなどの設備に組み込みやすいカメラスタンド(400/700/900mm高さ) BM71 カメラスタンド ジグ

ラインやアルミフレームなどの設備に組み込みやすいカメラスタンド(400/700/900mm高さ) AO350-XYL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
66,050円
税込単価
72,655円

カメラスタンドの天面と底面に取り付けプレートが付いておりますので、アルミフレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AO350-XYL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

支柱高さ(mm)
種類詳細
アーム長さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO350-XYL

-
追加用アーム(下向きタイプ)
350
約1.4

1個

66,050( 72,655円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カメラスタンドの天面と底面に取り付けプレートが付いておりますので、アルミフレームへの組み込みがしやすい設計です。
上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプ(水平調整付)と大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付きタイプがございます。

(i)ご注意

  • 耐荷重は取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO350-XYLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインやアルミフレームなどの設備に組み込みやすいカメラスタンド(400/700/900mm高さ)の型番AO350-XYLのページです。
型番AO350-XYLに関する仕様情報を記載しております。

ラインやアルミフレームなどの設備に組み込みやすいカメラスタンド(400/700/900mm高さ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO250-ADPXY
AO250-XYL
AO350-ADPXY
LCS-H400-A150-ADPXY
LCS-H400-A150-XYL
LCS-H400-A250-ADPXY
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
支柱高さ
(mm)
種類詳細 アーム長さ
(mm)
重量
(kg)
-

63,000円

( 69,300円 )
1個 -

9日目

-追加用アーム(角度可変タイプ)250約1.4

66,050円

( 72,655円 )
1個 -

9日目

-追加用アーム(下向きタイプ)250約1.3
-

63,000円

( 69,300円 )
1個 -

9日目

-追加用アーム(角度可変タイプ)350約1.5
-

70,950円

( 78,045円 )
1個 -

9日目

400カメラスタンド(角度可変タイプ)150約2.4

73,900円

( 81,290円 )
1個 -

9日目

400カメラスタンド(下向きタイプ)150約2.5
-

70,950円

( 78,045円 )
1個 -

9日目

400カメラスタンド(角度可変タイプ)250約2.5

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました