(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LED-HM
多関節で重量のある照明用の取り付け治具 BM71 カメラスタンド ジグ

多関節で重量のある照明用の取り付け治具 LED-HM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,400円
税込単価
23,540円

カメラスタンドに取付しやすい多関節照明用治具・フレキシブルアーム用タイプもあり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります。

LED-HM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
種類詳細
取付穴
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-HM

約2
HMタイプ
Φ6.5通し穴
約0.3

1個

21,400( 23,540円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カメラスタンドに取付しやすい多関節照明用治具・フレキシブルアーム用タイプもあります。
様々な取付穴ピッチに合うように保持部が可動します。

(i)ご注意

  • 耐荷重は取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります。

Loading...

LED-HMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多関節で重量のある照明用の取り付け治具の型番LED-HMのページです。
型番LED-HMに関する仕様情報を記載しております。

多関節で重量のある照明用の取り付け治具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LED-HV
LEDU-S
LEDU-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
耐荷重
(kg)
種類詳細 取付穴 重量
(kg)

21,400円

( 23,540円 )
1個 -

9日目

約2HVタイプ1/4-20UNCタップ穴約0.3

24,650円

( 27,115円 )
1個 -

9日目

0.7(片側)片側のみのシングルタイプ-約0.55

49,200円

( 54,120円 )
1個 -

9日目

0.7(片側)両方のツインタイプ-約0.3

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました