(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX5-4AD-ADP
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット MELSEC-Fオプションヒン カクチョウアダプタ

MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット FX5-4AD-ADP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,900円
税込単価
46,090円

【特長】・2チャンネルのアナログ入力と2チャンネルのアナログ出力を増設するため...

詳細情報を確認する

  • 入力レンジ:
    その他
  • 端子形状:
    端子台
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 適用シーケンサ:
    FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FX5-4AD-ADP 解除

Loading...

FX5-4AD-ADP の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種別
入力種類
入力 CH数
A/D変換速度(変換時間)
出力 CH数
出力レンジ
D/A変換時間(変換速度)
ユニット種別
電圧入力レンジ
電流入力レンジ
電圧出力レンジ
電流出力レンジ
測定温度範囲(℃)
A/D変換速度(変換時間)詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX5-4AD-ADP

入力
電圧 / 電流
4
100~500μS未満
-
-
-
アナログ入力拡張アダプタ
DC-10~10V
DC-20~20mA
-
-
-
最大450μs(FX5UJ/FX5U/FX5UC)/最大500μs(FX5S)
10

1個

41,900( 46,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2チャンネルのアナログ入力と2チャンネルのアナログ出力を増設するための拡張アダプタです
・チャンネルごとに電圧、または電流が指定可能です
・プログラムレス(専用命令なし)でデータ転送が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FX5-4AD-ADPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニットの型番FX5-4AD-ADPのページです。
型番FX5-4AD-ADPに関する仕様情報を記載しております。

MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FX5-4A-ADP
FX5-4AD-PT-ADP
FX5-4AD-TC-ADP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種別 入力種類 入力 CH数 A/D変換速度(変換時間) 出力 CH数 出力レンジ D/A変換時間(変換速度) ユニット種別 電圧入力レンジ 電流入力レンジ 電圧出力レンジ 電流出力レンジ 測定温度範囲
(℃)
A/D変換速度(変換時間)詳細

30,200円

( 33,220円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-入出力電圧 / 電流21~10ms未満2その他1~10ms未満アナログ入出力拡張アダプタDC-10~10VDC-20~20mADC-10~10VDC0~20mA-最大2.0ms(FX5UJ/FX5U/FX5UC)/最大2.2ms(FX5S)

37,900円

( 41,690円 )
1個 -

5日目

-入力測温抵抗体450~100ms未満---温度センサ(測温抵抗体)入力拡張アダプタ-----200~850(Pt100)、-60~250(Ni100)約85ms

37,900円

( 41,690円 )
1個 -

5日目

10入力熱電対450~100ms未満---温度センサ(熱電対)入力拡張アダプタ-----200~1200(K)、-40~750(J)、-200~350(T)、600~1700(B)、0~1600(R)、0~1600(S)約85ms

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました