(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT1M-CAM
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ【50~100個入り】 PAN-CLEAN ケッソクバンド

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ PLT1M-CAM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【特長】・抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を併せ持った結束バンド・食品衛生...

詳細情報を確認する

型番

PLT1M-CAM 解除

Loading...

PLT1M-CAM の仕様・寸法情報

商品情報

利用シーンイメージ

結束バンドの汚れが溜まる場所に最適です

清潔さが不可欠な下側配線に機器内の衛生面に気を遣う配線に厨房機器の配線、モニターの配線に
食品製造ライン
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ 利用シーンイメージ-1
ウォーターサーバー等厨房機器内配線
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ 利用シーンイメージ-2
厨房エリア
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ 利用シーンイメージ-3

製品仕様

  • 食品衛生法適合
  • 材質:抗菌ナイロン6.6
  • 色:ナチュラル
  • 使用温度範囲:-60℃~85℃
部品番号最大結線径寸法(mm)ヘッド寸法(mm)ループ引張強度梱包数
(mm)長さ厚さ高さN(kg)(本)
PLT1M-CAM22992.51.13.94.680(8.2)100
PLT1.5I-CAM351423.44.66.1178(18.2)
PLT2S-CAM481884.81.35.68.0222(22.7)
PLT3S-CAM762908.6
PLT4S-CAM102368
PLT3H-LAM762907.61.97.412.2534(54.5)50
PLT4H-LAM102368

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
厚み(mm)
引張強度(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT1M-CAM

22
99
2.5
1.1
80

1パック

100個入り

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を併せ持った結束バンド
・食品衛生法に適合
・外部試験機関において、 抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能を確認済み
・清潔さが求められる様々な環境、機器での使用に最適
食品関係(自販機、厨房、食肉工場など)、医療機器、ヘルスケア、家電製品等

カタログ

 

Loading...

PLT1M-CAMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズの型番PLT1M-CAMのページです。
型番PLT1M-CAMに関する仕様情報を記載しております。

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLT1.5I-CAM
PLT2S-CAM
PLT3H-LAM
PLT3S-CAM
PLT4H-LAM
PLT4S-CAM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
引張強度
(N)

829円

( 912円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

351423.41.1178

1,589円

( 1,748円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

481884.81.3222

3,990円

( 4,389円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

762907.61.9534

3,689円

( 4,058円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

762904.81.3222

4,980円

( 5,478円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

1023687.61.9534

5,780円

( 6,358円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

1023684.81.3222

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました