(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形丸型コネクタ ER05シリーズ

小形丸型コネクタ ER05シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
743円 ~ 1,957円
税込価格
817円 ~ 2,153円

【特長】・インシュレーター(樹脂)に耐熱性に優れたPPS樹脂採用・従来のR05...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • プラグがピンコンタクトの場合、レセプタクル及びジャックは、ソケットコンタクトをご使用ください。
    回路の電源側には、ソケットコンタクトを有するコネクタをご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
メス(ソケット)
JB(ジャック)

10個

1,957( 2,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
メス(ソケット)
P(プラグ)

10個

743( 817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
オス(プラグ)
P(プラグ)

10個

771( 848円 )

-

12
オス(プラグ)
PB(プラグ)

10個

1,829( 2,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インシュレーター(樹脂)に耐熱性に優れたPPS樹脂採用
・従来のR05シリーズと完全互換

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • プラグがピンコンタクトの場合、レセプタクル及びジャックは、ソケットコンタクトをご使用ください。
    回路の電源側には、ソケットコンタクトを有するコネクタをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形丸型コネクタ ER05シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました