(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WELG(8-4) 025
【AL-Easy】アルミフレーム用配線結束保護チューブ ケッソクホゴチューブ

【AL-Easy】アルミフレーム用配線結束保護チューブ WELG(8-4) 025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【特長】・生産現場等の設備ユニットや架台・クリーンブースなどで使用されているア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 定尺中に製品分割部を含む場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

WELG(8-4) 025 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
溝幅(mm)
板厚(mm)
チューブ内径Φ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WELG(8-4) 025

8.0~8.5
4.0~4.5
25

1個

13,200( 14,520円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産現場等の設備ユニットや架台・クリーンブースなどで使用されているアルミフレームに簡単に装着できる配線結束保護チューブです
・アルミフレーム周りに乱雑している配線・ケーブルをすっきりまとめることができ、配線保護と見た目の良さが両立できます

(i)ご注意

  • 定尺中に製品分割部を含む場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

WELG(8-4) 025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【AL-Easy】アルミフレーム用配線結束保護チューブの型番WELG(8-4) 025のページです。
型番WELG(8-4) 025に関する仕様情報を記載しております。

【AL-Easy】アルミフレーム用配線結束保護チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WELG(10-6) 015
WELG(10-6) 020
WELG(10-6) 030
WELG(6-2) 013
WELG(6-2) 020
WELG(6-2) 025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
溝幅
(mm)
板厚
(mm)
チューブ内径Φ

12,214円

( 13,435円 )
1個 -

8日目

10.0~10.55.5~6.015

12,986円

( 14,285円 )
1個 -

8日目

10.0~10.55.5~6.020

14,500円

( 15,950円 )
1個 -

8日目

10.0~10.55.5~6.030

9,343円

( 10,277円 )
1個 -

8日目

6.0~6.52.0~2.513

10,371円

( 11,408円 )
1個 -

8日目

6.0~6.52.0~2.520

11,143円

( 12,257円 )
1個 -

8日目

6.0~6.52.0~2.525

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました