(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
現場でシリアルポート拡張が必要なノートPCやワークステーションコンピュータに最...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
USB 3.2 SuperSpeed対応
50bps~921.6kbpsボーレート (非標準ボーレート対応)
512バイトのオンチップFIFOキャッシュとフロー制御によるパフォーマンス向上
コーナーに配置された両面LEDにより、電源、TX、RXの各ステータスを表示
WindowsおよびLinuxを含む幅広いオペレーティングシステム用のドライバを提供
より強固な接続のためのラッチ式USBケーブル設計
USBインターフェース | |
USB規格 | USB 3.2 Gen 1 |
USB 1.1/2.0準拠 | |
速度 | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps |
USBポート数 | 1 |
USBコネクター | USB Type B |
シリアルインターフェース | |
コネクター | DB9オス |
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps (非標準ボーレートをサポート) |
FIFO | 512バイト |
パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark |
データビット | 5, 6, 7, 8 |
ストップビット | 1, 1.5, 2 |
RS-485用 プルアップ/プルダウン抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ |
RS-485用 ターミネーター | 120 Ω |
フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
RS-485 自動データ方向制御 | 自動データ方向制御 (ADDC) |
サージ | 0.5 kV |
絶縁 | UPORT1410-G2:無 UPORT1450-G2:無 UPORT1450I-G2:2 kV |
シリアル規格 | RS-232:UPORT1410-G2 |
RS-232/422/485:UPORT1450/1450I-G2 | |
ポート数 | 4 |
シリアル信号 | |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-4線 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2線 | Data+, Data-, GND |
シリアルソフトウェア機能 | |
Windowsドライバー | Windows 11, 10, 8.1, 8 および 7 |
Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 および 2008 R2 | |
Linuxドライバー | Kernel 6.x, 5.x and 4.x |
Macドライバー | macOSバージョン (Intel 64): 13, 12, 11 および 10.1x |
バーチャルマシン | VMware Fusion (macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64上のWindows) |
VMWare ESXi (Linux kernel 4) | |
Parallels Desktop (macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64上のWindows) | |
Arm®ベースプラットフォームサポート | Linux kernel 6.x, 5.x and 4.x |
Android API | Android 3.1.x以降 |
電源パラメーター | |
入力電圧 | USBバス電源供給:5 VDC, または 外部電源アダプタ供給:12~48 VDC |
入力電流 | UPORT1410-G2:183 mA @ USB 2.0, 370 mA @ USB 3.2, 200 mA @ 12 VDC |
UPORT1450-G2:266 mA @ USB 2.0, 452 mA @ USB 3.2, 240 mA @ 12 VDC | |
UPORT1450I-G2:445 mA @ USB 2.0, 633 mA @ USB 3.2, 340 mA @ 12 VDC | |
メカニカル | |
ハウジング | 金属 |
IP等級 | IP20 |
寸法 | 185 × 30 × 90.6 mm |
重量 | UPORT1410-G2:359 g |
UPORT1450-G2:373 g | |
UPORT1450I-G2:379 g | |
環境 | |
動作温度 | 標準モデル:0 ~ 60 ℃ |
保管温度 | -40 ~ 75 ℃ |
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) |
規格および認証 | |
EMC | EN 55032/35 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV |
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m | |
IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV | |
IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV, Signal: 0.5 kV | |
IEC 61000-4-6 CS: 3 V; 150 kHz to 80 MHz | |
IEC 61000-4-8 PFMF | |
安全 | IEC 62368-1 |
EN 62368-1 | |
UL 62368-1 (CB) | |
KC | |
落下 | IEC 60068-2-31 |
振動 | IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-64 | |
衝撃 | IEC 60068-2-27 |
宣言 | |
グリーン製品 | RoHS, CRoHS, WEEE |
MTBF | |
規格 | Telcordia規格 SR332, Telcordia Issue 2 |
時間 | UPORT1410-G2:1,846,458 時間 |
UPORT1450-G2:1,431,860 時間 | |
UPORT1450I-G2:1,140,587 時間 | |
保証期間 | 5年 |
注:製品のみ |
ドライバー&マニュアル
ダウンロード先はこちら
型番 |
変換後通信方式 |
保護機能 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[シリアル] RS-232
|
-
| 10 | 1個 | 33,000円(
36,300円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリアル] RS-232/422/485
|
-
| 10 | 1個 | 40,154円(
44,169円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリアル] RS-232/422/485
|
2kV(絶縁保護)
| 10 | 1個 | 73,615円(
80,977円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
現場でシリアルポート拡張が必要なノートPCやワークステーションコンピュータに最適な商品です。
USB 3.2 SuperSpeed対応且つ512-byteのオンチップFIFOキャッシュとフロー制御によりパフォーマンスを向上となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
産業用メディアコンバータ(マルチ/シングルモード)10/100BaseT(X)⇔100BaseFX
評価 0.0
通常価格(税別): 10,700円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針