(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR16V1L-02E3R
非常停止用押しボタンスイッチ AR16V形 SWITCH

非常停止用押しボタンスイッチ AR16V形 AR16V1L-02E3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,952円
税込単価
3,247円

【特長】・ボタンサイズは、Φ32(AR16V0形)・Φ40(AR16V1形)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AR16V1L-02E3R 解除

Loading...

AR16V1L-02E3R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■仕様(屋内用)

項目性能
定格絶縁電圧 UiAC/DC250V
耐久性機械的10 万回以上
電気的10 万回以上 (AC-15, AC-13, AC-12, DC-13, DC-12)
開閉頻度1200 回/時(使用率 40%)
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:2000V 1 分間
絶縁抵抗充電部対アース間・異極充電部間:100MΩ以上(DC500V メガーにて)
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
条件付き短絡電流1000A
短絡保護装置gG6A(IEC60269 ヒューズ)
汚染度3
振動誤動作:複振幅最大 0.7mm(最大加速度:50m/s2)・周波数 10~500Hz
耐久性:複振幅最大 0.7mm(最大加速度:50m/s2)・周波数 10~500Hz (1)
衝撃誤動作:150m/s2
耐久性:500m/s2
使用周囲温度-10~+55℃ ただし, 氷結, 結露なきこと
保存温度-40~+70℃
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)  ただし, 氷結, 結露なきこと
操作部保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529 〈IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920〉
端子部保護構造IP2X(充電部保護カバー AR6Y262 装着時)
端子形状はんだ付け専用端子
適合電線より線:最大 0.75mm2, 18AWG
単線 :最大φ1.0mm, 18AWG 

(1)EN60947-5-5(1997)の試験条件により判定しております。

 

■ランプの仕様・定格・消費電力

方式光源の種類ランプ発光色ランプ使用電圧消費電流
全電圧式LED ランプAC/DC6VAC9mA, DC7.5mA
AC/DC12VAC7.5mA, DC7.5mA
AC/DC24VAC7.5mA, DC7.5mA

(注 1)本製品は, LED ランプの交換はできません。

 

■型番構成

非常停止用押しボタンスイッチ AR16V形 ■型番構成

型番リスト

型番
種類
寸法 奥行き(mm)
仕様
ボタン部寸法(mm)
光源
ランプ使用電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR16V1L-02E3R

非常停止用照光押しボタンスイッチ
52.1
照光・フレーム
Φ40
LED
AC/DC24

1個

2,952( 3,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンサイズは、Φ32(AR16V0形)・Φ40(AR16V1形)の2種類を用意しました
・リセット方式は、プルおよびターンリセットのどちらでも可能です
・人や物が誤って押しボタンに当たった場合でも接点が動作した場合のみロックするセーフティ・トリガーアクション機構付きです
・b接点は万一の接点微溶着などの異常時でも回路を確実に遮断する直接開路動作機能付きです
・操作部の保護構造はIP65です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AR16V1L-02E3Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押しボタンスイッチ AR16V形の型番AR16V1L-02E3Rのページです。
型番AR16V1L-02E3Rに関する仕様情報を記載しております。

非常停止用押しボタンスイッチ AR16V形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AR16V0L-02E3R
AR16V0R-02R
AR16V1R-02R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 寸法 奥行き
(mm)
仕様 ボタン部寸法
(mm)
光源 ランプ使用電圧
(V)

2,851円

( 3,136円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

非常停止用照光押しボタンスイッチ52.1照光・フレームΦ32LEDAC/DC24

2,383円

( 2,621円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

非常停止用押しボタンスイッチ48.6非照光・フレームΦ32非照光非照光

2,476円

( 2,724円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

非常停止用押しボタンスイッチ48.6非照光・フレームΦ40非照光非照光

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました