(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THS389E-4P-PS
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ THS389E ボウスイチュウケイコネクタ

IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ THS389E-4P-PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。【特長...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    17.5
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    CE
  • 適合ケーブル外形(φ)(mm):
    7.0~13.5
  • 保護等級:
    IP68
  • シリーズ詳細:
    THS389E
  • 電線接続方法詳細:
    スクリューレスロック式
  • 適合電線(mm2):
    0.25~1.5(より線・単線)
  • インバルス耐電圧(kV):
    2.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

THS389E-4P-PS 解除

Loading...

THS389E-4P-PS の仕様・寸法情報

商品情報

THS389E型 パネルマウント防水中継コネクタの特長

IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ THS389E型 パネルマウント防水中継コネクタの特長

構成図

構成内容

NO.名称個数材質色/表面処理
1プラグ1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
2ソケット1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
3ケーブルグランド1PA66(UL94V-2)ブラック
4ゴムブッシュ1TPEグリーン
5ナット1PA66(UL94V-2)ブラック

※PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称

製品仕様

定格電圧AC500V
定格電流17.5A
適合電線(より線・単線)0.25mm2~1.5mm2
インパルス耐電圧2.5kV
テクニカルデータ
保護等級:IP68 0.5bar/1h - 水深5mに1時間の防水試験クリア
使用温度範囲:-40℃~+100℃
EN61984に準拠

型番リスト

型番
ピン数
取付部種類(ケーブル側)
取付部種類(パネルマウント側)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THS389E-4P-PS

4
プラグ
ソケット

2個

2,390( 2,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。
【特長】
・パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます
・端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

THS389E-4P-PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズの型番THS389E-4P-PSのページです。
型番THS389E-4P-PSに関する仕様情報を記載しております。

IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THS389E-4P-SP
THS389E-5P-PS
THS389E-5P-SP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数 取付部種類(ケーブル側) 取付部種類(パネルマウント側)

2,390円

( 2,629円 )
2個 -

4日目

4ソケットプラグ

2,690円

( 2,959円 )
2個 -

4日目

5プラグソケット

2,690円

( 2,959円 )
2個 -

4日目

5ソケットプラグ

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました