(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S3TL-H05-14WA
S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線1本用) IDC アッチャクタンシ

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線1本用) S3TL-H05-14WA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13円
税込単価
14円

圧着により電線のバラケを防止し、電気的接続の品質向上と安定に貢献。絶縁カバーは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    絶縁付圧着端子
  • 形状:
    棒型
  • シリーズ:
    その他
  • 特長:
    耐熱
  • 絶縁部素材:
    ポリプロピレン
  • 仕様:
    標準サイズ
  • 種類詳細:
    絶縁カバー付フェルール標準パック(1本)
  • シリーズ詳細:
    Hスリーブ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

S3TL-H05-14WA 解除

Loading...

S3TL-H05-14WA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
絶縁被覆(色)詳細
断面積(mm2)
カラーコード種別
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3TL-H05-14WA

1
1.3
14
20
UL / CSA
その他
オレンジ
0.5
Weidmüllerカラー色コード
10

500個

13( 14円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着により電線のバラケを防止し、電気的接続の品質向上と安定に貢献。
絶縁カバーはサイズごとに色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

S3TL-H05-14WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線1本用)の型番S3TL-H05-14WAのページです。
型番S3TL-H05-14WAに関する仕様情報を記載しております。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線1本用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S3TL-H034-10WT
S3TL-H034-12WT
S3TL-H05-12WA
S3TL-H05-16WA
S3TL-H075-12WW
S3TL-H075-14WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
外径
(mm)
全長
(mm)
適合電線サイズ
(AWG)
代表規格 絶縁被覆(色) 絶縁被覆(色)詳細 断面積
(mm2)
カラーコード種別

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

100.81.11022CSAその他ターコイズ0.34Weidmüllerカラー色コード

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

100.81.11222CSAその他ターコイズ0.34Weidmüllerカラー色コード

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

1011.31220UL / CSAその他オレンジ0.5Weidmüllerカラー色コード

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

1011.31620UL / CSAその他オレンジ0.5Weidmüllerカラー色コード

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

101.21.51218UL / CSA-0.75Weidmüllerカラー色コード

13円

( 14円 )
500個 -

2日目

101.21.51418UL / CSA-0.75Weidmüllerカラー色コード

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました