(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S3TL-J05-16WA
S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線2本用) IDC アッチャクタンシ

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線2本用) S3TL-J05-16WA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14円
税込単価
15円

圧着により電線のバラケを防止し、電気的接続の品質向上と安定に貢献。絶縁カバーは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    絶縁付圧着端子
  • 形状:
    棒型
  • シリーズ:
    その他
  • 内径(φ):
    1.4
  • 外径(mm):
    1.7
  • 適合電線サイズ(AWG):
    20
  • 特長:
    耐熱
  • 絶縁部素材:
    ポリプロピレン
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 絶縁被覆(色):
    その他
  • 絶縁被覆(色)詳細:
    オレンジ
  • 断面積(mm2):
    0.5
  • カラーコード種別:
    Weidmüllerカラー色コード
  • 仕様:
    標準サイズ
  • 種類詳細:
    絶縁カバー付フェルール標準パック(2本)
  • シリーズ詳細:
    Hスリーブ

型番

S3TL-J05-16WA 解除

Loading...

S3TL-J05-16WA の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3TL-J05-16WA

16
10

500個

14( 15円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着により電線のバラケを防止し、電気的接続の品質向上と安定に貢献。
絶縁カバーはサイズごとに色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

Loading...

S3TL-J05-16WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線2本用)の型番S3TL-J05-16WAのページです。
型番S3TL-J05-16WAに関する仕様情報を記載しております。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線2本用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S3TL-J05-14WA
S3TL-J05-18WA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)

15円

( 17円 )
500個 -

2日目

1014

21円

( 23円 )
500個 -

2日目

1018

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました