(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール入りボックス

S3TL形 絶縁カバー付フェルール入りボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,988円
税込単価
9,887円

さまざまな用途に対応できる高品質で実用的なツールとアクセサリによって、作業の簡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    絶縁付圧着端子
  • 形状:
    棒型
  • シリーズ:
    その他
  • 適合電線サイズ(AWG):
    14~20
  • 特長:
    耐熱
  • 絶縁部素材:
    ポリプロピレン
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 断面積(mm2):
    0.5~2.5
  • カラーコード種別:
    Weidmüllerカラー色コード
  • 仕様:
    標準サイズ
  • フェルールセット内容:
    S3TL-H05-14WA(100個)、S3TL-H075-14WW(100個)、S3TL-H10-14WY(50個)、S3TL-H15-14WR(100個)、S3TL-H25-15DS(50個)
  • 種類詳細:
    絶縁カバー付フェルール入りボックス(1本)
  • シリーズ詳細:
    Hスリーブ

型番

S3TL-B05-25W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3TL-B05-25W

10

1個

8,988( 9,887円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな用途に対応できる高品質で実用的なツールとアクセサリによって、作業の簡素化・効率化を促進し、 長期的な生産性向上に貢献します。

S3TL-B05-25Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール入りボックスの型番S3TL-B05-25Wのページです。
型番S3TL-B05-25Wに関する仕様情報を記載しております。

S3TL形 絶縁カバー付フェルール入りボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました