(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTKC-200STLB-5P
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドロングボルト ブロックタンシダイ マル Yタンシシキ

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドロングボルト PTKC-200STLB-5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,670円
税込単価
7,337円

【特長】・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上・透明で結線状態や記名番...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対1
  • 仕様:
    セルフアップ式
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 側板:
  • 規格:
    JIS
  • 端子タイプ:
    スタッドロングボルト
  • 定格電圧(V):
    AC/DC1000
  • カバー種類:
    標準(フラット)カバー
  • 中間板:
  • シャフト:
  • 構成部品:
    中間板、側板、カバー、記名板、シャフト

型番

PTKC-200STLB-5P 解除

Loading...

PTKC-200STLB-5P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
ネジサイズ詳細
端子間ピッチ(mm)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTKC-200STLB-5P

5
M10
240
-
39
247
128
67.7

1個

6,670( 7,337円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上
・透明で結線状態や記名番号の確認良好

Loading...

PTKC-200STLB-5Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドロングボルトの型番PTKC-200STLB-5Pのページです。
型番PTKC-200STLB-5Pに関する仕様情報を記載しております。

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドロングボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTKC-200STLB-2P
PTKC-200STLB-3P
PTKC-200STLB-4P
PTKC-200STLB-6P
PTKC-200STLB-7P
PTKC-200STLB-8P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
極数
(極)
ネジサイズ 定格電流(JIS)
(A)
ネジサイズ詳細 端子間ピッチ
(mm)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

3,447円

( 3,792円 )
1個 -

9日目

2M10240-3913012867.7

4,502円

( 4,952円 )
1個 -

9日目

3M10240-3916912867.7

5,794円

( 6,373円 )
1個 -

9日目

4M10240-3920812867.7

7,886円

( 8,675円 )
1個 -

9日目

6M10240-3928612867.7

9,103円

( 10,013円 )
1個 -

9日目

7M10240-3932512867.7

10,319円

( 11,351円 )
1個 -

9日目

8M10240-3936412867.7

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました