(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTL-200ST-EP-2P
CTEPカバー付きレール式組端子台 CTLシリーズ スタッドボルト ブロックタンシダイ マル Yタンシシキ

CTEPカバー付きレール式組端子台 CTLシリーズ スタッドボルト CTL-200ST-EP-2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,007円
税込単価
3,308円

【特長】・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上・透明で結線状態や記名番...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    その他
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対1
  • 取付方式詳細:
    C型20mmレール/IEC35mmレール
  • 仕様:
    セルフアップ式
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 側板:
  • 規格:
    JIS
  • 端子タイプ:
    スタッドボルト
  • 定格電圧(V):
    AC/DC660
  • カバー種類:
    セーフティーカバー
  • 中間板:
  • レール:
  • 止め金具:
  • 構成部品:
    中間板、側板、カバー、記名板、レール、止め金具

型番

CTL-200ST-EP-2P 解除

Loading...

CTL-200ST-EP-2P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
ネジサイズ詳細
端子間ピッチ(mm)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTL-200ST-EP-2P

2
M10
240
-
39
88
128
69.2

1個

3,007( 3,308円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上
・透明で結線状態や記名番号の確認良好

Loading...

CTL-200ST-EP-2Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTEPカバー付きレール式組端子台 CTLシリーズ スタッドボルトの型番CTL-200ST-EP-2Pのページです。
型番CTL-200ST-EP-2Pに関する仕様情報を記載しております。

CTEPカバー付きレール式組端子台 CTLシリーズ スタッドボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTL-1000ST-EP-4P
CTL-1000ST-EP-5P
CTL-1000ST-EP-6P
CTL-200ST-EP-3P
CTL-200ST-EP-4P
CTL-200ST-EP-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
極数
(極)
ネジサイズ 定格電流(JIS)
(A)
ネジサイズ詳細 端子間ピッチ
(mm)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

27,381円

( 30,119円 )
1個 -

15日目

4M13以上1000M166627422998.5

34,083円

( 37,491円 )
1個 -

15日目

5M13以上1000M166634022998.5

40,783円

( 44,861円 )
1個 -

15日目

6M13以上1000M166640622998.5

3,863円

( 4,249円 )
1個 -

15日目

3M10240-3912712869.2

4,927円

( 5,420円 )
1個 -

15日目

4M10240-3916612869.2

5,640円

( 6,204円 )
1個 -

15日目

5M10240-3920512869.2

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました