(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTKC-200ST-EP-4P
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルト ブロックタンシダイ マル Yタンシシキ

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルト CTKC-200ST-EP-4P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,885円
税込単価
5,374円

【特長】・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上・透明で結線状態や記名番...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対1
  • 仕様:
    セルフアップ式
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 側板:
  • 規格:
    JIS
  • 端子タイプ:
    スタッドボルト
  • 定格電圧(V):
    AC/DC660
  • カバー種類:
    セーフティーカバー
  • 中間板:
  • シャフト:
  • 構成部品:
    中間板、側板、カバー、記名板、シャフト

型番

CTKC-200ST-EP-4P 解除

Loading...

CTKC-200ST-EP-4P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
ネジサイズ詳細
端子間ピッチ(mm)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTKC-200ST-EP-4P

4
M10
240
-
39
208
128
67.7

1個

4,885( 5,374円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子の側面まで覆う立体カバーで安全性向上
・透明で結線状態や記名番号の確認良好

Loading...

CTKC-200ST-EP-4Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルトの型番CTKC-200ST-EP-4Pのページです。
型番CTKC-200ST-EP-4Pに関する仕様情報を記載しております。

CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTKC-1000ST-EP-4P
CTKC-200ST-EP-2P
CTKC-200ST-EP-3P
CTKC-200ST-EP-5P
CTKC-200ST-EP-6P
CTKC-200ST-EP-7P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
極数
(極)
ネジサイズ 定格電流(JIS)
(A)
ネジサイズ詳細 端子間ピッチ
(mm)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

27,334円

( 30,067円 )
1個 -

9日目

4M13以上1000M166631622997

2,964円

( 3,260円 )
1個 -

9日目

2M10240-3913012867.7

3,820円

( 4,202円 )
1個 -

9日目

3M10240-3916912867.7

5,600円

( 6,160円 )
1個 -

9日目

5M10240-3924712867.7

6,602円

( 7,262円 )
1個 -

9日目

6M10240-3928612867.7

7,604円

( 8,364円 )
1個 -

9日目

7M10240-3932512867.7

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました