(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,859円
税込単価
37,245円

スキャナの圧倒的な小型化を実現。広い視野角を読み取り可能で装置の組込みに最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WB1F-100S1B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
インターフェース
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB1F-100S1B

RS-232C
1(バラ線+シールド)
10

1個

33,859( 37,245円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スキャナの圧倒的な小型化を実現。広い視野角を読み取り可能で装置の組込みに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WB1F-100S1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナの型番WB1F-100S1Bのページです。
型番WB1F-100S1Bに関する仕様情報を記載しております。

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WB1F-100S1S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?インターフェース ケーブル長
(m)

33,859円

( 37,245円 )
1個 -

2日目

10USB1(USBコネクタ Type A)

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました