(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS5L-K形 鍵付安全スイッチ 防爆専用カバー

HS5L-K形 鍵付安全スイッチ 防爆専用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,901円
税込単価
10,891円

本製品はHS5L-K形安全スイッチ専用アクセサリです。スペーサ3個(付属品)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 爆発性雰囲気の危険箇所に安全スイッチを設置する場合には、静電気帯電の危険性を抑制する必要があるのでお使いください。

型番

HS9Z-BC53 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS9Z-BC53

10

1個

9,901( 10,891円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品はHS5L-K形安全スイッチ専用アクセサリです。スペーサ3個(付属品)。

(i)ご注意

  • 爆発性雰囲気の危険箇所に安全スイッチを設置する場合には、静電気帯電の危険性を抑制する必要があるのでお使いください。

HS9Z-BC53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS5L-K形 鍵付安全スイッチ 防爆専用カバーの型番HS9Z-BC53のページです。
型番HS9Z-BC53に関する仕様情報を記載しております。

HS5L-K形 鍵付安全スイッチ 防爆専用カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました