(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CW4H-DM1NGR-C-N
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形 IDC CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形 CW4H-DM1NGR-C-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,137円
税込単価
7,851円

【特長】・3in1で省スペース・省工数・省コスト光電センサ1個と表示灯2個と同...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タッチレススイッチ
  • 製品種類:
    標準タイプ
  • 保護構造(IP):
    IP65/67
  • ランプ:
    LED
  • 接点構成:
    無接点(フォトMOSリレー)出力
  • 電源電圧(V):
    DC12~24
  • 代表規格:
    CE/UL/CUL
  • 寸法 奥行き(mm):
    37
  • 寸法 外径(mm):
    28

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CW4H-DM1NGR-C-N 解除

Loading...

CW4H-DM1NGR-C-N の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
制御方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW4H-DM1NGR-C-N

ベゼル:メタル
NPN
10

1個

7,137( 7,851円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1で省スペース・省工数・省コスト
光電センサ1個と表示灯2個と同等の機能を持つタッチレススイッチ1個に置換え可能
・Φ22mmの穴に差し込み、背面からロックナットで締め付けるだけの簡単取付
・2色のLED照光を外部から制御することで出力・待機などの状態をフィードバック
・近赤外線反射方式を採用
・屋外対応
保護構造:IP65/67、屋外で使用可能、UL Type 4X(Outdoor)認証取得
・耐久性と信頼性に優れ、厳しい環境での用途に対応した樹脂・メタルタイプをご用意

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CW4H-DM1NGR-C-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形の型番CW4H-DM1NGR-C-Nのページです。
型番CW4H-DM1NGR-C-Nに関する仕様情報を記載しております。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CW1H-DM1NGR-C
CW1H-DM1NGR-C-N
CW1H-DM1TGR-C
CW4H-DM1NGR-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 制御方式

6,498円

( 7,148円 )
1個 -

2日目

10ベゼル:黒樹脂PNP

6,143円

( 6,757円 )
1個 -

2日目

10ベゼル:黒樹脂NPN

6,675円

( 7,343円 )
1個 -

2日目

10ベゼル:黒樹脂、タイマ付PNP

7,137円

( 7,851円 )
1個 -

2日目

10ベゼル:メタルPNP

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました