(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリ

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,985円
税込単価
3,284円

フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 外部接続用専用...

詳細情報を確認する

型番

CW9Z-CN500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW9Z-CN500

10

1個

2,985( 3,284円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 外部接続用専用ケーブル。

Loading...

CW9Z-CN500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリの型番CW9Z-CN500のページです。
型番CW9Z-CN500に関する仕様情報を記載しております。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました