(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS3A形 非接触安全スイッチ アクセサリ

HS3A形 非接触安全スイッチ アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,494円
税込単価
3,843円

HS3A形 非接触安全スイッチ 直列接続用 M12プラグコネクタケーブル。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    非接触安全スイッチ
  • 仕様:
    直列接続用
  • 長さ:
    5m
  • 種類:
    M12プラグコネクタケーブル
  • 仕様:
    片側コネクタ(5ピン)
  • 適用:
    HS3A形

型番

HS9Z-H3F505 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS9Z-H3F505

10

1個

3,494( 3,843円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HS3A形 非接触安全スイッチ 直列接続用 M12プラグコネクタケーブル。

HS9Z-H3F505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS3A形 非接触安全スイッチ アクセサリの型番HS9Z-H3F505のページです。
型番HS9Z-H3F505に関する仕様情報を記載しております。

HS3A形 非接触安全スイッチ アクセサリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました