(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS1T用 スライドハンドル形 アクチュエータ

HS1T用 スライドハンドル形 アクチュエータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,683円
税込単価
30,451円

スライドハンドル形アクチュエータは、HS1T形安全スイッチをより使いやすくする...

詳細情報を確認する

型番

HS9Z-EH1L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS9Z-EH1L

10

1個

27,683( 30,451円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドハンドル形アクチュエータは、HS1T形安全スイッチをより使いやすくするためのアクセサリです。1機種で左/右扉、スライド扉/開き扉の4way対応。さらに作業者の危険区域での閉じこめ防止構造を採用し、より安全な作業環境を実現します。
【特長】
・金属製で重い扉に最適
・安全柵内部からの緊急脱出にも対応可能
・誤動作防止の2アクション動作
・パドロックホール

Loading...

HS9Z-EH1Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS1T用 スライドハンドル形 アクチュエータの型番HS9Z-EH1Lのページです。
型番HS9Z-EH1Lに関する仕様情報を記載しております。

HS1T用 スライドハンドル形 アクチュエータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました