(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTBHJ15PN
固定端子台BTBH-Hシリーズ用プレート IDC ブロックタンシダイ

固定端子台BTBH-Hシリーズ用プレート BTBHJ15PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

固定端子台BTBH-Hシリーズ用エンドプレート(両端)・ジョイントプレートです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BTBHJ15PN 解除

Loading...

BTBHJ15PN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
適合機種
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTBHJ15PN

その他
BTBH15-H形、BTBH15L-H形、BTBH30-H形
ジョイントプレート
10

5個

108( 119円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定端子台BTBH-Hシリーズ用エンドプレート(両端)・ジョイントプレートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BTBHJ15PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定端子台BTBH-Hシリーズ用プレートの型番BTBHJ15PNのページです。
型番BTBHJ15PNに関する仕様情報を記載しております。

固定端子台BTBH-Hシリーズ用プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTBHE15S-PN
BTBHE30S-PN
BTBHE50S-PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品タイプ 適合機種 詳細タイプ

62円

( 68円 )
10個 -

2日目

10エンドプレートBTBH15-H形、BTBH15L-H形エンドプレート(両端)

66円

( 73円 )
10個 -

2日目

10エンドプレートBTBH30-H形エンドプレート(両端)

126円

( 139円 )
10個 -

2日目

10エンドプレートBTBH50-H形エンドプレート(両端)

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました