(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・USB/LAN変換器、 USB Power Delivery内蔵・縦...
取付方法アーム(本体) | その他 | アーム可動方向 | フレキシブル |
---|---|---|---|
対応ディスプレイサイズ | ~32インチ | 耐荷重(Kg) | ~10kg |
取付方法(モニタ) | その他 | 首振り・回転 | 有 |
色 | 黒 | 対応ディスプレイサイズ詳細 | 10~13インチ |
使用スイッチ | 非常停止用押ボタンスイッチ「XA1E-LV3SG02Q4R(IDEC)」/イネーブルスイッチ「HE6B-M200Y(IDEC)」 | 耐荷重詳細(kg) | ~1.1 |
取付方法アーム(本体)詳細 | ハンドストラップ(付属品) | 取付方法(モニタ)詳細 | フックトップ取付 |
RoHS ? | 10 | - | - |
変更内容
【変更1:照光式非常停止押ボタンスイッチ】
搭載する照光式非常停止押ボタンスイッチを新型タイプへ変更いたします。これにともない、対象製品の機能性がUPいたします。
<機能性UP>
項目 | 変更前 | 変更後 | ||
非常停止用 押ボタンスイッチ形番 | XA1E-LV302Q4R | XA1E-LV3SG02Q4R | ||
外形図寸法図 | ![]() | ![]() | ||
ボディ側面 | 操作前 | ![]() | 操作前 | ![]() |
操作時に側面のインジケータ部(緑箇所)が 隠れ、動作状態が一目で確認できます。 | ||||
操作後 | ![]() | 操作後 | ![]() | |
LED消灯時 | ![]() | ![]() | ||
LED点灯時 | LED 点灯時の明るさが、従来に比べ明るく なり、視認性が向上いたします。 | |||
![]() | ![]() | |||
使用周囲温度仕様 | -10~+55℃(注) ※USB非接続時/製品非保持状態 (注) 使用周囲温度40℃以上で使用する場合は、 下図にしたがって 非常停止用押ボタンスイッチ の接点定格電流およびLEDユニット への印加 電圧を調整してください。 | -10~+55℃ ※USB非接続時/製品非保持状態 条件なし | ||
![]() |
【変更2:ラベル貼付】
本製品がIEC60947-5-8:3ポジションイネーブルスイッチの規格適合品を搭載していることを示す以下のラベルを製品へ貼り付けいたします。
○IEC60947-5-8規格ラベル
○ラベル貼付位置
※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
識別表示
変更後の製品の個装ケースラベルに「B」を表示いたします。
表示期間:2025年3月末生産分まで
識別例:
【特長】
・USB/LAN変換器、 USB Power Delivery内蔵
・縦・横操作したい位置で操作可能。エルゴノミクスデザインで操作性向上
・10~13インチのタブレットに安全機器を簡単装着
・非常停止用押ボタンスイッチ、3ポジションイネーブルスイッチを搭載
・ハンドストラップ標準付 、ショルダーストラップ(アクセサリ)をご用意
・平置き、壁取付可能
・落下耐性1.2mの堅牢性
・IP54保護構造
・伸縮ロック錠、伸縮ロックレバー搭載
・可動式取付けフック&スペーサで、タブレットの電源/音声ボタン等の干渉を防止
・防水コネクタ標準付/有線LAN・スイッチ接点・電源接続ケーブルをご用意(アクセサリ)
この商品に近い類似品がありませんでした。
HT4P形 セーフティコマンダ(TM)の型番HT4P-SLNPLのページです。
型番HT4P-SLNPLに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針