(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HT3P形 セーフティコマンダ(TM)

HT3P形 セーフティコマンダ(TM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,714円
税込単価
77,785円

【特長】・簡単にタブレットに安全機器を取り付けることができ、安全性を向上・人間...

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    その他
  • アーム可動方向:
    フレキシブル
  • 対応ディスプレイサイズ:
    ~32インチ
  • 耐荷重(Kg):
    ~10kg
  • 取付方法(モニタ):
    その他
  • 首振り・回転:
  • 色:
  • 対応ディスプレイサイズ詳細:
    8~11インチ
  • 使用スイッチ:
    非常停止用押ボタンスイッチ「XA1E-LV3SG02Q4R(IDEC)」/イネーブルスイッチ「HE5B-M2PY(IDEC)」
  • 耐荷重詳細(kg):
    ~1.1
  • 取付方法アーム(本体)詳細:
    ハンドストラップ(付属品)
  • 取付方法(モニタ)詳細:
    フックユニット取付

(i)ご注意

  • 2024年12月出荷分より、HT3P形 セーフティコマンダ(TM)の仕様変更について、照光式非常停止押ボタンスイッチ、ラベル貼付に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年12月出荷分より、HT3P形セーフティコマンダ(TM)の仕様変更について、照光式非常停止押ボタンスイッチ、ラベル貼付、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

【変更1:照光式非常停止押ボタンスイッチ】
搭載する照光式非常停止押ボタンスイッチを新型タイプへ変更いたします。これにともない、対象製品の機能性がUPいたします。
<機能性UP>

  • 動作状態の可視化
  • LED点灯時の視認性の向上
項目変更前変更後
非常停止用
押ボタンスイッチ形番
XA1E-LV302Q4RXA1E-LV3SG02Q4R
外形図寸法図
ボディ側面操作前操作前
 操作時に側面のインジケータ部(緑箇所)が
隠れ、動作状態が一目で確認できます。
操作後操作後
LED消灯時
LED点灯時 LED 点灯時の明るさが、従来に比べ明るく
なり、視認性が向上いたします。
 

【変更2:ラベル貼付】
本製品がIEC60947-5-8:3ポジションイネーブルスイッチの規格適合品を搭載していることを示す以下のラベルを製品へ貼り付けいたします。

 

○IEC60947-5-8規格ラベル

 

○ラベル貼付位置

※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

 

識別表示

変更後の製品の個装ケースラベルに「B」を表示いたします。
表示期間:2025年3月末生産分まで
識別例:

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT3P-SLNP-5M

10

1個

70,714( 77,785円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にタブレットに安全機器を取り付けることができ、安全性を向上
・人間工学に基づいた構造により操作性向上。縦・横 操作したい位置で操作可能、利き手を問わない操作性
・画面サイズ8~11インチ、厚み24mmまでと様々なサイズのタブレットに対応
・LEDインジケータ付非常停止用押ボタンスイッチ搭載
・3ポジションイネーブルスイッチ搭載
・落下耐性1.2mの堅牢性
・IP54保護構造
・USB充電用ポート搭載
・キーロック機能搭載

(i)ご注意

  • 2024年12月出荷分より、HT3P形 セーフティコマンダ(TM)の仕様変更について、照光式非常停止押ボタンスイッチ、ラベル貼付に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

HT3P-SLNP-5Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT3P形 セーフティコマンダ(TM)の型番HT3P-SLNP-5Mのページです。
型番HT3P-SLNP-5Mに関する仕様情報を記載しております。

HT3P形 セーフティコマンダ(TM)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました