(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS5L-KVD0M-2A
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDC HS5Eガタソレノイドツキアンゼンスイッチ

HS5L-K形 鍵付安全スイッチ HS5L-KVD0M-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,478円
税込単価
18,126円

2接点・4接点に対応した鍵によるロックの管理が可能な安全スイッチ。【特長】・鍵...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ
  • 電流容量 AC125Vの時(A):
    2.5
  • 電流容量 DC30Vの時(A):
    2
  • 保護構造(IP):
    IP65
  • コンジット口サイズ:
    M20
  • 代表規格:
    UL/CUL/CSA/TUV/CE/CCC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HS5L-KVD0M-2A 解除

Loading...

HS5L-KVD0M-2A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
製品種類
仕様
接点構成
ドアモニタ回路 接点構成
ロックモニタ回路 接点構成
鍵抜け仕様
回路番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS5L-KVD0M-2A

4接点タイプ(裏面ロック解除ボタンなし)
手動ロック解除:なし
-
2NC
2NC
LOCK/UNLOCK時抜け
VD
10

1個

16,478( 18,126円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2接点・4接点に対応した鍵によるロックの管理が可能な安全スイッチ。
【特長】
・鍵でロック解除できるためロック用の電源や配線が不要。省配線、省電力に貢献
・コントロールユニットHWシリーズ鍵付セレクタスイッチとの共通鍵で、装置のモード切換とドアのロック解除がひとつの鍵で実行可能
・停電時やメンテナンス時も鍵でロック解除が可能
・ヘッド外れ検出機能付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HS5L-KVD0M-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS5L-K形 鍵付安全スイッチの型番HS5L-KVD0M-2Aのページです。
型番HS5L-KVD0M-2Aに関する仕様情報を記載しております。

HS5L-K形 鍵付安全スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS5L-KVA0M-2B
HS5L-KVA0M-2C
HS5L-KVD0LM-2B
HS5L-KVD0M-2B
HS5L-KVD0M-2C
HS5L-KXD0LM-2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?製品種類 仕様 接点構成 ドアモニタ回路 接点構成 ロックモニタ回路 接点構成 鍵抜け仕様 回路番号

16,478円

( 18,126円 )
1個 -

2日目

104接点タイプ(裏面ロック解除ボタンなし)手動ロック解除:なし-1NC/1NO1NC/1NOUNLOCK時抜け(LOCK時不抜け)VA

16,478円

( 18,126円 )
1個 -

2日目

104接点タイプ(裏面ロック解除ボタンなし)手動ロック解除:なし-1NC/1NO1NC/1NOLOCK時抜け(UNLOCK時不抜け)VA

18,664円

( 20,530円 )
1個 -

2日目

104接点タイプ(裏面ロック解除ボタンあり)手動ロック解除:押ボタン-2NC2NCUNLOCK時抜け(LOCK時不抜け)VD

16,478円

( 18,126円 )
1個 -

2日目

104接点タイプ(裏面ロック解除ボタンなし)手動ロック解除:なし-2NC2NCUNLOCK時抜け(LOCK時不抜け)VD

16,478円

( 18,126円 )
1個 -

2日目

104接点タイプ(裏面ロック解除ボタンなし)手動ロック解除:なし-2NC2NCLOCK時抜け(UNLOCK時不抜け)VD

15,995円

( 17,595円 )
1個 -

2日目

102接点タイプ(裏面ロック解除ボタンあり)手動ロック解除:押ボタン-1NC1NCLOCK/UNLOCK時抜けXD

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました