(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)

HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,846円 ~ 10,353円
税込価格
9,731円 ~ 11,388円

【特長】・補助接点からの動作信号を直接PLC等のコントローラに取り込み、各HS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ
  • 製品種類:
    非接触安全スイッチ(3接点タイプ)
  • 本体色:
  • 保護構造(IP):
    IP67
  • 代表規格:
    UL/CSA/CE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ランプ
接点構成
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LED表示灯無
1NO/2NC
5
10

1個

9,816( 10,798円 )

2日目

LED表示灯有
1NO/2NC
2
10

1個

8,846( 9,731円 )

2日目

LED表示灯有
1NO/2NC
5
10

1個

10,353( 11,388円 )

2日目

LED表示灯無
2NO/1NC
5
10

1個

9,816( 10,798円 )

2日目

LED表示灯有
2NO/1NC
2
10

1個

9,288( 10,217円 )

2日目

LED表示灯有
2NO/1NC
5
10

1個

10,353( 11,388円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補助接点からの動作信号を直接PLC等のコントローラに取り込み、各HS7A-DMP形非接触安全スイッチの動作モニタが可能
・位置決めの難しい防護扉等への設置に最適
・カテゴリ4(EN ISO 13849-1)まで対応可能(専用安全リレーモジュールを適切に組み合わせることで、カテゴリ4まで対応可能となります)
・最大36セットまで接続可能(安全リレーモジュール:HR1SDME形使用時)
・保護構造はIP67を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました