(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

HS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,070円
税込単価
28,677円

【特長】・全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現・接点構成はメイン回路1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ / ソレノイド
  • 製品種類:
    ソレノイドユニットDC24V/スプリングロックタイプ
  • 仕様:
    ロック強度3000N
  • 特徴:
    ホステッジKey No.:T001
  • 電流容量 AC125Vの時(A):
    2.5
  • 電流容量 DC30Vの時(A):
    2.5
  • 本体色:
    赤/黒
  • 保護構造(IP):
    IP67
  • ランプ:
    LED(DC24V)
  • 内蔵LED球色:
  • 接点構成:
    1NC+1NC/1NC+1NC
  • モニタスイッチ・モニタ回路 接点構成:
    1NC
  • コンジット口サイズ:
    G 1/2
  • 回路番号:
    8
  • 代表規格:
    CUL/CSA/UL/TUV/CE/CCC

(i)ご注意

  • 2024年4月よりHS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3 回路タイプの角プラグの形状について、仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。仕様変更の詳細についてはこちらをご覧ください。

型番

HS1E-K844MSR-G-T001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS1E-K844MSR-G-T001

10

1個

26,070( 28,677円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現
・接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能
・大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備
・アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック
・機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性
・ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現
・扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化
・アクチュエータは2方向からの挿入が可能
・アース配線不要の二重絶縁構造

(i)ご注意

  • 2024年4月よりHS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3 回路タイプの角プラグの形状について、仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。仕様変更の詳細についてはこちらをご覧ください。

HS1E-K844MSR-G-T001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプの型番HS1E-K844MSR-G-T001のページです。
型番HS1E-K844MSR-G-T001に関する仕様情報を記載しております。

HS1E形 ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました