(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE2L-H05LP
SE2L形 セーフティレーザスキャナ IDC バーコードリーダー

SE2L形 セーフティレーザスキャナ SE2L-H05LP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
330,000円
税込単価
363,000円

【特長】<存在検知>危険場所に取り残された人や、機械に接近する人の安全を確保し...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 種類:
    レーザーセンサ
  • 検出方式:
    回帰反射(ミラー)
  • 検出距離【区分】:
    ~10
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP65
  • 出力モード:
    MOSFET型、PNP型
  • 検出距離詳細:
    1.8m(最小検出幅Φ30mm)、2.5m(最小検出幅Φ40mm)、3.0m(最小検出幅Φ50mm)、5.0m(最小検出幅Φ70/Φ150mm)
  • インタフェース:
    PC接続:USB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)、マスタースレーブ制御接続:RS-485(ケーブル)、距離測定データ出力:Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)
  • 使用周囲温度(℃):
    -10~+50(ただし、氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:
    95% RH(ただし、結露しないこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SE2L-H05LP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SE2L-H05LP の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE2L-H05LP

ケーブルタイプ
10

1個

330,000( 363,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<存在検知>
危険場所に取り残された人や、機械に接近する人の安全を確保します
・長さ5m、検出角度270°
1台で広く(270度)長く(5m)安全防護できるため、ロボットを使う大形設備や長く続くコンベアラインなど幅広いシーンにご利用いただけます
・生産性と安全性を両立
SE2L形は接近を検知できるセーフティセンサです。追加の防護エリアで接近を検知して減速を開始させれば、停止エリアを小さくできます( 従来通り防護エリア×1+警告エリア×2でもご利用いただけます)
・マスタースレーブ機能
RS-485通信でマスタースレーブ制御が可能です。入出力が統合されるので、最大4台を1台のように扱うことができます
<侵入検知>
ワークだけを通過させ、人の侵入を検知することが可能です
・デュアルプロテクション機能
2つの危険区域への侵入を別々に監視し、機械を停止させることができます。反射形センサなどで面倒な光軸合わせが不要な上、ライトカーテン2台分を1台で兼ねることができます
・不意の位置ずれでも安全を維持
リファレンスモニタ機能が可能なため、位置ずれや扉の開閉などの状態変化を検知して安全確保できます
・ワーク搬入口の安全対策が可能。さらにミューティング時の停止から復旧が簡単
<衝突防止>
衝突による人的災害や急停止による荷崩れを防止します
・最大32種類のエリアで安全確保
無人搬送車(AGV)などで、周囲環境に合わせて最大32種類の防護エリアを設定・切替できるため、多彩な環境で最適な防護を実現します
・距離測定データを活用
安全防護しながら距離測定データをEthernetポートから出力し、周囲環境の障害物情報を得ることができます
・外部出力機器の監視
・エンコーダ入力に対応
<ユーザビリティ>
ユーザインターフェイスに配慮した設定や、保守メンテナンスを支援する多彩な機能を搭載しています
・防護エリア設定を支援します
ティーチング機能により、壁や柱などの障害物を参照して自動的に防護エリアを設定できます。複雑な背景でもこの機能を利用すれば最小限の手間でエリアを描画できます
・検出状態を動画で確認
パソコンでモニタ中にエリア情報と距離測定データを記録することができます。そのファイルを再生すれば、動画で検知状況を再現できます。検出した際に前後数秒(任意)間の測定データを記録することも可能です
・メンテナンスと立ち上げ調整の工数削減
・ログ機能でメンテナンス工数削減
・光学窓を現場で交換可能
<ロボットコントローラ接続ターミナルをご用意>
・セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントローラへ入力できる接続ターミナル(アクセサリ)をご用意しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SE2L-H05LPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナの型番SE2L-H05LPのページです。
型番SE2L-H05LPに関する仕様情報を記載しております。

SE2L形 セーフティレーザスキャナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SE2L-H05LPC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類詳細

363,000円

( 399,300円 )
1個 -

2日目

10コネクタタイプ

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました