(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE9Z-C5020
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ) IDC バーコードリーダー オプション

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ) SE9Z-C5020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,353円
税込単価
11,388円

【特長】・M12コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)・保護構造 IP65・ロ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    M8・M12
  • 対応メーカー:
    その他
  • 種類:
    M12コネクタケーブル
  • 詳細タイプ:
    ロボットコントローラ接続ターミナル用
  • 保護構造:
    IP65
  • 極数(極):
    5(両側コネクタ)

型番

SE9Z-C5020 解除

Loading...

SE9Z-C5020 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE9Z-C5020

20
10

1個

10,353( 11,388円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)
・保護構造 IP65
・ロボットコントローラ接続ターミナル用です

Loading...

SE9Z-C5020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)の型番SE9Z-C5020のページです。
型番SE9Z-C5020に関する仕様情報を記載しております。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SE9Z-C5002
SE9Z-C5005
SE9Z-C5010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ケーブル長
(m)

5,539円

( 6,093円 )
1個 -

2日目

102

6,059円

( 6,665円 )
1個 -

2日目

105

7,751円

( 8,526円 )
1個 -

2日目

1010

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました