(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE9Z-C8002F
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ) IDC バーコードリーダー オプション

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ) SE9Z-C8002F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,604円
税込単価
6,164円

【特長】・M12コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)・保護構造 IP65・ロ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    M8・M12
  • 対応メーカー:
    その他
  • 種類:
    M12コネクタケーブル
  • 詳細タイプ:
    ロボットコントローラ接続ターミナル用
  • 保護構造:
    IP65
  • 極数(極):
    8(片側コネクタ)

型番

SE9Z-C8002F 解除

Loading...

SE9Z-C8002F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE9Z-C8002F

2
10

1個

5,604( 6,164円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)
・保護構造 IP65
・ロボットコントローラ接続ターミナル用です

Loading...

SE9Z-C8002Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)の型番SE9Z-C8002Fのページです。
型番SE9Z-C8002Fに関する仕様情報を記載しております。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SE9Z-C8005F
SE9Z-C8010F
SE9Z-C8020F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ケーブル長
(m)

7,296円

( 8,026円 )
1個 -

2日目

105

9,442円

( 10,386円 )
1個 -

2日目

1010

15,730円

( 17,303円 )
1個 -

2日目

1020

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました