(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE9Z-HS2-C002
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用 IDC バーコードリーダー オプション

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用 SE9Z-HS2-C002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,831円
税込単価
38,314円

【特長】・保護構造 IP65・コネクタタイプ(SE2L-H05LPC形)専用で...

詳細情報を確認する

  • 対応メーカー:
    その他
  • 種類:
    コネクタケーブル
  • 詳細タイプ:
    コネクタタイプ(SE2L-H05LPC形)専用
  • 保護構造:
    IP65

型番

SE9Z-HS2-C002 解除

Loading...

SE9Z-HS2-C002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE9Z-HS2-C002

2
10

1個

34,831( 38,314円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護構造 IP65
・コネクタタイプ(SE2L-H05LPC形)専用です

SE9Z-HS2-C002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用の型番SE9Z-HS2-C002のページです。
型番SE9Z-HS2-C002に関する仕様情報を記載しております。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SE9Z-HS2-C005
SE9Z-HS2-C010
SE9Z-HS2-C020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ケーブル長
(m)

38,201円

( 42,021円 )
1個 -

2日目

105

43,820円

( 48,202円 )
1個 -

2日目

1010

55,056円

( 60,562円 )
1個 -

2日目

1020

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました