(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XVSA7BWN
コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズ ソンタ デンソウ

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズ XVSA7BWN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,980円
税込単価
18,678円

【特長】・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    角型
  • 音:
    連続
  • 音種類:
    音声・音楽
  • 音量(dB):
    93
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 寸法 長さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    80
  • 寸法 厚み(mm):
    24.9
  • 定格電圧 詳細(V):
    DC12~24
  • 使用電圧範囲(V):
    DC10~30
  • 消費電力(W):
    1.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

XVSA7BWN 解除

Loading...

XVSA7BWN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XVSA7BWN

1個

16,980( 18,678円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です(露出取付けにも対応)
・メロディ9曲を含む内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます
ビット入力では、前面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます
・音量は最大93dBです(前面操作で最小0dB~最大93dBを無段階で調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に対応しており、PLCによる直接駆動が可能です
・保護特性IP65(埋込み・正方向取付け時)、IP20(露出・正方向取付け時)です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

XVSA7BWNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズの型番XVSA7BWNのページです。
型番XVSA7BWNに関する仕様情報を記載しております。

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XVSA7BBN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,980円

( 18,678円 )
1個 -

2日目

ダークグレー

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました