(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズ

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    角型
  • 音:
    連続 / 断続
  • 音種類:
    音声・音楽
  • 音量(dB):
    90
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    72
  • 寸法 幅(mm):
    72
  • 寸法 厚み(mm):
    80.2
  • 定格電圧 詳細(V):
    AC/DC12、AC/DC24
  • 色:
    ホワイトグレー
  • 消費電力(W):
    1.9/1.4/4.8/3
  • 突入電流(A):
    1.5

型番

XVS72BMWN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XVS72BMWN

1個

19,000( 20,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です
・メロディ8曲を含む内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます
ビット入力では、前面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます
・音量は最大90dBです(前面操作で最小0dB~最大90dBを無段階で調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に対応しており、PLCによる直接駆動が可能です
・盤面取付け時は保護特性IP54(正方向取付け時)です

Loading...

XVS72BMWNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズの型番XVS72BMWNのページです。
型番XVS72BMWNに関する仕様情報を記載しております。

コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました