(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XVR3B05
小型LED表示灯 XVR3シリーズ ソンタ デンソウ

小型LED表示灯 XVR3シリーズ XVR3B05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,980円
税込単価
21,978円

【特長】・流動式回転を採用しており、モーターを使用していないため、メンテナンス...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    弾頭形
  • 大きさ(φ):
    100
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • 点灯/点滅:
    点滅
  • 回転:
  • 寸法 高さ(mm):
    155.5
  • 寸法 幅(mm):
    100
  • 寸法 奥行き(mm):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

XVR3B05 解除

Loading...

XVR3B05 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
ブザー有無
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XVR3B05

DC12~24V
その他

1個

19,980( 21,978円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動式回転を採用しており、モーターを使用していないため、メンテナンスを削減できます
・グローブは衝撃に強いポリカ―ボネート樹脂を採用
・ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています
・本体底面にはラバー素材を標準採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

XVR3B05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型LED表示灯 XVR3シリーズの型番XVR3B05のページです。
型番XVR3B05に関する仕様情報を記載しております。

小型LED表示灯 XVR3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XVR3B04
XVR3B05S
XVR3M04S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
ブザー有無 色詳細

19,980円

( 21,978円 )
1個 -

1日目

DC12~24V-

26,300円

( 28,930円 )
1個 -

2日目

DC12~24Vその他

28,000円

( 30,800円 )
1個 -

2日目

AC100~230V-

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました