(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット用LED球【10個入り】

Φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット用LED球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,980円
税込価格
6,578円

【特長】・Φ16 H6 シリーズ 小形コントロールユニット用LED球

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ランプ部・LED
  • 適用対象:
    Φ16 H6シリーズ 小形
  • 定格使用電圧(V):
    AC/DC24
  • 使用口金:
    SX6S/8×5.4
  • 外径(mm):
    Φ6.2
  • 高さ(mm):
    14.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンバー
10

1パック

10個入り

5,980( 6,578円 )

2日目

ピュアホワイト
10

1パック

10個入り

5,980( 6,578円 )

2日目

10

1パック

10個入り

5,980( 6,578円 )

2日目

10

1パック

10個入り

5,980( 6,578円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ16 H6 シリーズ 小形コントロールユニット用LED球

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット用LED球のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました