(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIO-163202G-PE
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ アナログニュウシュツリョク

アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ AIO-163202G-PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
140,000円
税込単価
154,000円

アナログ入力/アナログ出力/デジタル入出力/カウンタ搭載の高性能・多機能シング...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信
  • バス:
    PCI Express
  • PCIブラケット:
    標準
  • 外形寸法 (L)(mm):
    169.33
  • 外形寸法 (H)(mm):
    110.18
  • 機能詳細:
    アナログ入出力/デジタル入出力/カウンタ
  • アナログ入力:
    シングルエンド32ch/差動16ch
  • アナログ出力(ch):
    2
  • 双方向(点):
    16(デジタル入出力)
  • カウンタ ch数(ch):
    2
  • カウント方式:
    32-bit アップ
  • 動作電圧(入力):
    3.3VDC-LVTTL
  • 動作電圧(出力):
    3.3VDC-LVTTL
  • アナログ出力レンジ:
    ±5V / 0~10V / ±10V / ±2.5V / ±1.25V / 0~5V / 0~2.5V
  • 応答速度:
    200nsec(デジタル入出力Max.)
  • カウンタ応答周波数:
    10MHz(Max.)

型番

AIO-163202G-PE 解除

Loading...

AIO-163202G-PE の仕様・寸法情報

商品情報

【特徴】
・「アナログEシリーズ」を受け継ぐ正統後継デバイス、「アナログFシリーズ」の上位デバイス
・DMAバスマスタ転送機能による高速連続サンプリング
・イベントコントローラによる多彩な変換が可能
・最大16デバイスの同期動作 (同期コネクタ接続)
・豊富な機能拡張モジュール / 配線用アクセサリ

【製品仕様】
型式機能アナログ出力
(ch)
双方向点対応OS
AIO-123202G-PEアナログ・デジタル入出力2-ch16点Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit);
Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Linux
AIO-123202UG-PEアナログ・デジタル入出力2-ch16点Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit);
Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Linux
AIO-163202G-PEアナログ・デジタル入出力2-ch16点Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit);
Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Linux
AIO-163202UG-PEアナログ・デジタル入出力2-ch16点Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit);
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit);
Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Linux

型番リスト

型番
分解能
アナログ入力レンジ
変換速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIO-163202G-PE

16bit
0~2.5V / 0~5V / 0~10V / ±2.5V / ±5V / ±10V
10μsec/ch(入力)、10μsec(出力)

1個

140,000( 154,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アナログ入力/アナログ出力/デジタル入出力/カウンタ搭載の高性能・多機能シングルDAQデバイス。

Loading...

AIO-163202G-PEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズの型番AIO-163202G-PEのページです。
型番AIO-163202G-PEに関する仕様情報を記載しております。

アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AIO-123202G-PE
AIO-123202UG-PE
AIO-163202UG-PE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分解能 アナログ入力レンジ 変換速度

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

8日目

12bit0~10V / 0~2.5V / 0~1.25V / ±1.25V / 0~5V / ±5V / ±2.5V / ±10V10μsec/ch(入力)、6μsec(出力)

146,000円

( 160,600円 )
1個 -

8日目

12bit0~10V / 0~2.5V / 0~5V / ±5V / ±2.5V / ±10V1μsec/ch(入力)、6μsec(出力)

166,000円

( 182,600円 )
1個 -

8日目

16bit0~10V / 0~2.5V / 0~5V / ±5V / ±2.5V / ±10V1μsec/ch(入力)、10μsec(出力)

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました