(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR6S-S1P
HR6S-S形 安全リレーモジュール IDC プログラマブルコントローラ

HR6S-S形 安全リレーモジュール HR6S-S1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,865円
税込単価
30,652円

【特長】・IoTのための安全リレーモジュール・高度な診断と出力機能を搭載:予知...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 接点構成:
    2a
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    99
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • LED付:
  • 電源(V):
    AC/DC24
  • パフォーマンスレベル(PL):
    e(カテゴリ4)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HR6S-S1P 解除

Loading...

HR6S-S1P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
端子形状
端子形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR6S-S1P

ねじ止め
-
10

1個

27,865( 30,652円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoTのための安全リレーモジュール
・高度な診断と出力機能を搭載:予知保全
・ダイヤル切換により多彩な入力機器の接続に対応:ファンクションモード設定
・ダイヤル切換により多彩なスタートモードに対応:スタートモード設定
・設定のロックや、出力拡張が可能
・ひと目で状況把握できるLED表示
・従来のねじ端子台と、省工数で高信頼性のPush-in端子台の2種類から選択可能
・国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です
・IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を監視します
・操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスがキャンセルされます
・入力機器を2系統まで並列に接続することが可能です(両手操作制御装置(IIIC)を除く)(すべての入力が有効のときに出力が有効になります)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HR6S-S1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR6S-S形 安全リレーモジュールの型番HR6S-S1Pのページです。
型番HR6S-S1Pに関する仕様情報を記載しております。

HR6S-S形 安全リレーモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR6S-S1C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?端子形状 端子形状詳細

27,865円

( 30,652円 )
1個 -

2日目

10その他プッシュイン(Push-in)端子

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました