(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HR6S-AT形 安全リレーモジュール

HR6S-AT形 安全リレーモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,855円
税込価格
40,541円

【特長】・IoTのための安全リレーモジュール・高度な診断と出力機能を搭載:予知...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 接点構成:
    6a1b
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3(NO)、1(NC)
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    99
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • 種類:
    オフディレータイプ
  • LED付:
  • 接点タイプ:
    3NO(即断)、3NO(オフディレー)、1NC(オフディレー)
  • オフ応答時間(オフディレー):
    0~900s
  • 電源(V):
    AC/DC24
  • パフォーマンスレベル(PL):
    NO:PL e(カテゴリ4)、NC:PL c(カテゴリ1)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
端子形状
端子形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
プッシュイン(Push-in)端子
10

1個

36,855( 40,541円 )

2日目

ねじ止め
-
10

1個

36,855( 40,541円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoTのための安全リレーモジュール
・高度な診断と出力機能を搭載:予知保全
・ダイヤル切替により多彩な入力機器の接続に対応:スタートモード設定、ファンクションモード設定
・設定のロックや、出力拡張が可能
・ひと目で状況把握できるLED表示
・オフディレー機能
・従来のねじ端子台と、省工数で高信頼性のPush-in端子台の2種類から選択可能
・オペレータからの停止指示を受け取ったとき、または安全回路自体の故障を検出したときに、危険な動きを即座(停止カテゴリ0)に停止してオペレータと機械の両方を保護します。加えて、停止カテゴリ1の遅延出力を搭載しており、モータを減速後に停止させることができます
・遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選択できます(0秒も可)
・オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いている端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で遅延出力は即断されます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR6S-AT形 安全リレーモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました