(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HR6S-EP形 拡張モジュール

HR6S-EP形 拡張モジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,875円
税込価格
21,863円

【特長】・安全出力を拡張するためのモジュール(HR6S-AB形は対象外)・4N...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 接点構成:
    4a2b
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3(NO)、1(NC)
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    99
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • 種類:
    拡張モジュール
  • LED付:
  • 電源(V):
    AC/DC24
  • パフォーマンスレベル(PL):
    NO:PL e(カテゴリ4)、NC:PL c(カテゴリ1)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
端子形状
端子形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
プッシュイン(Push-in)端子
10

1個

19,875( 21,863円 )

2日目

ねじ止め
-
10

1個

19,875( 21,863円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全出力を拡張するためのモジュール(HR6S-AB形は対象外)
・4NO+2NC出力を増設可能
・HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR6S-EP形 拡張モジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました